Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Linea з блокуванням напрямку оснащена отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість та хімічну стійкість, і оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації на різних поверхнях, та спирається на прецизійний кульковий підшипник для мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 118 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її в конструкціях медичного та промислового обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 240 кг та динамічне навантаження до 120 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для застосування у візках для анестезії, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліках, лікарнях, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, підіймачах для пацієнтів, крісл-реклайнерах, хірургічних роботах, крісл для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5941UAP100P30-13 RAL9002
EAN
4031582368703
Номер матеріалу S4
990079501
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
118 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
216 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
108 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
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
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
5940UAP100P30-13 9002/7015 2.0

Поворотна колісна опора Linea обладнана отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує легкість та стійкість до корозії, і оснащено прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує надійне зчеплення та довговічність, а також встановлено на прецизійному кульковому підшипнику для мінімізації тертя та забезпечення легкого руху. Загальна висота опори становить 118 мм, що дозволяє оптимально розташувати її в конструкціях різного призначення. Статична вантажопідйомність опори досягає 240 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 120 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить цю опору придатною для широкого спектра медичних та промислових застосувань, включаючи візки для анестезіології, апарати діагностики, ліжка для огляду, системи доставки їжі, мобільні комп'ютери, діалізні візки, лікарні, медичні візки, мобілізацію та спеціальні потреби, установи для людей похилого віку, медсестринські візки, офісні меблі, підіймачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, процедурні крісла, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні прибиральні візки.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
5947UAP100P30-13 9002/3000/7015 2.0

Поворотна колісна опора Linea із загальне гальмо призначена для встановлення за допомогою отвору під болт та забезпечує надійну фіксацію на різних конструкціях. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість та стійкість до корозії, і оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує надійне зчеплення та довговічність, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 118 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 240 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 120 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить цю опору придатною для широкого спектру медичного та промислового обладнання, включаючи візки для анестезіології, апарати діагностики, ліжка для огляду, системи доставки їжі, мобільні комп'ютери, діалізні візки, лікарні, медичні візки, мобілізацію та спеціальні потреби, установи для людей похилого віку, медсестринські візки, офісні меблі, підіймачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg