Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
Номер замовлення:
990770458
EAN:
4031582368680
Номер продукту:
5947UAP100P30-13 9002/3000/7015 2.0
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена отвір під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена отвір під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з поліуретан, інжекційний, що забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, при цьому колесо обертається на прецизійний кульковий підшипник. Діаметр колеса становить 100 мм, а загальна висота конструкції - 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах прибирання та інших професійних застосуваннях, де потрібна висока надійність та маневреність.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції