- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за вантажопідйомністю
-
Важкий режим | 500 - 1.500 кг
Колеса для великих навантажень
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне переміщення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1400 кг та динамічне навантаження до 700 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено виробником. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових касторах з середніми та високими навантаженнями.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 85 мм з шириною протектора 90 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує оптимальну амортизацію та зчеплення з поверхнею. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різних умовах експлуатації.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 75 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне переміщення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1000 кг та динамічне навантаження до 500 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 75 мм з шириною протектора 60 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавну роботу. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1100 кг та динамічне навантаження до 550 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових касторах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 75 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує оптимальне зчеплення та плавність руху. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1400 кг та динамічне навантаження до 700 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках.
Колесо 78 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 78 мм та шириною протектора 78 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує гарне зчеплення та плавність руху. Колесо має статичну вантажопідйомність 1400 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 840 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 80 мм та шириною протектора 62 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує оптимальне зчеплення та плавність руху. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1200 кг та динамічне навантаження до 600 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках, однак конструкція колеса забезпечує надійну роботу в умовах промислового застосування.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 75 мм, виготовленого з м'якого поліпропілену, що забезпечує плавне котіння та захист підлоги. Максимальна статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 700 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал корпусу колеса не визначено виробником.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 62 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавну роботу. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1200 кг та динамічне навантаження до 600 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 68 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне котіння. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1400 кг та динамічне навантаження до 700 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 100 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавність руху. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1600 кг та динамічне навантаження до 800 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу колеса не визначено в технічних характеристиках. Ці параметри роблять колесо придатним для застосування в промислових касторах з підвищеними вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 85 мм з шириною протектора 55 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне котіння. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 1100 кг та динамічною вантажопідйомністю 550 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках. Ці параметри роблять колесо придатним для використання в промислових касторах з високими вимогами до надійності та стійкості.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для касторів і має діаметр 85 мм з шириною протектора 80 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне котіння. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1600 кг та динамічне навантаження до 800 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу колеса не визначено в технічних характеристиках.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 100 мм з шириною протектора 40 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавну роботу. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 1000 кг та динамічною вантажопідйомністю 500 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 96 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавну роботу. Колесо має статичну вантажопідйомність 1500 кг та динамічну вантажопідйомність 750 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech призначене для касторів і виготовлене зі сталі, залізованої, з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою. Діаметр колеса становить 200 мм при ширині протектора 75 мм. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду з діаметром 200 мм та шириною протектора 50 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь становить 20,1 мм в діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та матеріалом протектора, ідентичним корпусу. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 800 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо застосовується в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також у транспортному обладнанні.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду важкого з протектором шириною 88 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 82 мм з довжиною ступиці 90 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1800 кг, а динамічна вантажопідйомність 900 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність використання в різних умовах експлуатації.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість у різних умовах експлуатації.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розраховане на широкий спектр промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 250 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 62 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з чавуну, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Статична вантажопідйомність становить 2880 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1200 кг при швидкості 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує надійну роботу в найбільш вимогливих умовах експлуатації.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене зі сталі, залізованої, з діаметром 82 мм та шириною протектора 70 мм. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 75 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, динамічна вантажопідйомність 700 кг при швидкості 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні та транспортні системи. Колесо має діаметр 140 мм з шириною протектора 60 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 65 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Корпус виконаний з чавуну, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 700 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо ідеальним для важких промислових навантажень.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене зі сталі, залізованої, з діаметром 75 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 50 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 1100 кг, а динамічна вантажопідйомність — 550 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Frequently Asked Questions
Переваги важких колісних опор
Колеса для великих навантажень розроблені для вимогливих застосувань, де кожне колесо повинно надійно витримувати від 500 кг до 1500 кг при цьому плавно та стабільно котячи. Наші колеса виготовлені з посилених матеріалів та міцних компонентів, що забезпечують довговічну роботу навіть у найскладніших умовах. Продуктивність залежить від повної системи, тому колесо повинно поєднуватися з відповідним корпусом коліс, правильним підшипником та концепцією хаб/осі, яка відповідає вашому індивідуальному робочому циклу та умовам підлоги. Важкі колісні колеса TENTE забезпечують ряд ключових переваг:
Висока вантажопідйомність - Колесо, маточини та матеріали протектора призначені для перенесення значних ваг без надмірної деформації, утримуючи колесо круглим під статичними та динамічними навантаженнями. Правильне сполучення з корпусом забезпечує остаточне допустиме навантаження і бічну стійкість вузла.
Стабільний рух — оптимізована геометрія протектора та високоякісні підшипники знижують пусковий опір і коченню, тому важкі вантажі можна переміщати з меншими зусиллями натискання та тяги. Вибір ширшого протектора та відповідного діаметра коліс покращує стійкість до прямої лінії та мінімізує вібрацію на більш тривалих проїздах.
Підвищена довговічність - Зносостійкі протектори та міцні центри протистоять стиранню, порізанню та розриву та ударам. Це збільшує термін служби на чорнових підлогах, на порогах та в робочих процесах зупинки та запуску.
Оптимізована вартість життєвого циклу — опції з герметичними або захищеними підшипниками, мастилами, що відповідають температурі, та корозійно-стійкими компонентами допомагають підтримувати продуктивність між інтервалами технічного обслуговування. Поєднання тривалого терміну служби та менших ергономічних зусиль призводить до стабільної загальної вартості володіння.
Типи важких коліс
Важкі колісні колеса доступні в широкому діапазоні конструкцій, щоб задовольнити різні вимоги до навантаження, умови підлоги та інші екологічні вимоги. Незалежно від того, чи є вашим пріоритетом зменшення шуму, стійкість до стирання, захист від електричного розряду чи прання, є відповідна конфігурація. Вибравши правильну комбінацію матеріалу коліс, розміру коліс, типу підшипника та типу корпусу, з яким можна поєднати важке колесо, ви можете оптимізувати як продуктивність, так і термін служби для конкретного застосування. Нижче наведено деякі з часто використовуваних типів важких колісних коліс та їх ключові переваги:
Маленькі важкі Колісна опора
Коли місце для встановлення обмежене, але навантаження значні, низькопрофільні важкі колеса забезпечують вражаючу потужність з мінімальною загальною висотою. Потужні поліамідні колеса TENTE TOP поєднують жорсткий поліамідний корпус колеса та протектор, з точними кульковими підшипниками та температурним діапазоном від -40 до +80° C. Типова місткість досягає 600 кг при Ø80 мм, 720 кг при Ø100 мм та 840 кг при Ø125 мм на колесо, що робить їх ідеальними там, де рішення з низькою конструкцією все ще повинні нести серйозну вагу. Ці колеса також доступні у більших діаметрах коліс, якщо це потрібно для застосувань, які забезпечують більше місця для встановлення. Поєднання з відповідним номінальним корпусом забезпечує остаточне допустиме навантаження та бічну стійкість для застосування.
Важка гумова Колісна опора
Важкі гумові колісні колеса вибираються, коли амортизація та захист підлоги так само важливі, як і оцінка навантаження. З чавунними або сталевими центрами та вулканізованими еластичними шинами або твердими гумовими протекторами вони поєднують відповідну прокатку з промисловою довговічністю. Колеса TENTE FVP (чавунний центр, суцільна гума 67 Shore A) мають місткість 600 кг при Ø200 мм, 810 кг при Ø250 мм і до 960 кг при Ø300 мм. Для пресованих сталевих центрів та вулканізованого еластичного протектора шин у поєднанні з прецизійним кульковим підшипником серія SEP забезпечує до 600 кг при Ø200 мм. Виберіть діаметр та центральну конструкцію, щоб збалансувати вантажопідйомність, поведінку вібрації та термін служби, а потім з'єднайте з відповідним корпусом для необхідного рівня складання.
Потужні поліуретанові колеса
Потужні поліуретанові колеса забезпечують дуже низький опір коченню та високу зносостійкість при тривалих навантаженнях - добре підходять для тривалих пробігів, повторних циклів запуску та зупинки та гладких промислових підлог. Колісні лінійки TENTE FCP/ICP Ultratech поєднують чавунні або алюмінієві центри з високоякісним литим поліуретаном. Репрезентативна вантажопідйомність становить 800 кг на колесо при Ø160—200 мм, а версії розроблені для більш високих швидкостей до 16 км/год. Правильне поєднання діаметра колеса, профілю протектора та точності підшипників — разом з корпусом, призначеним для робочого циклу — забезпечує передбачувану керованість та тривалий інтервал обслуговування навіть у вимогливому використанні.
Області застосування для важких коліс
Важкі колісні колеса використовуються в широкому діапазоні галузей промисловості, де довговічна мобільність і висока вантажопідйомність є невід'ємною частиною. Наші колеса поєднують надійну підтримку з точністю та гнучкістю, щоб витримати навіть найскладніші виклики та найскладніші умови. Колеса для великих навантажень мають важливе значення в промислових умовах. Складські та логістичні центри використовують їх для транспортування та зберігання важких предметів, використовуючи такі програми, як візки для піддонів, рулонні клітки, важкі стелажі тощо, таким чином забезпечуючи ефективну обробку вантажів. У медичних та лабораторних умовах вони підтримують великі пристрої, діагностичне обладнання, стерилізаційні установки та мобільні робочі станції, які вимагають точного маневрування та гігієнічних конструкцій. Торгові та комерційні приміщення використовують їх, наприклад, під важкими дисплеями та рухомими прилавками, де безпечне переміщення та догляд за підлогою є важливими. На будівельних майданчиках та зовнішніх приміщеннях важкі колеса переносять мобільні риштування, візки для інструментів та транспортні платформи на більш жорстких поверхнях та більш високих ударних навантаженнях.