Колесо 78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Номер продукту:
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Плавне ковзання
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 78 мм та шириною протектора 78 мм. Протектор...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 78 мм та шириною протектора 78 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує гарне зчеплення та плавність руху. Колесо має статичну вантажопідйомність 1400 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 840 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках.
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
Плавне ковзання
Ковзна поверхня з поліпропілену для м’яких підлог і тефлонова поверхня для твердих підлог