Колесо 82 mm
Duratech
EAN:
4031582322613
Номер продукту:
TOP082x88-Ø20 HL90
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду важкого з протектором ш...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду важкого з протектором шириною 88 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 82 мм з довжиною ступиці 90 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1800 кг, а динамічна вантажопідйомність 900 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також транспортному обладнанні.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом