Колесо 250 mm
Novatech
EAN:
4031582331035
Номер продукту:
FTP250x50-Ø25 HL62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розраховане на широкий спектр промислових застосувань, включаючи авіац...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розраховане на широкий спектр промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 250 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 62 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з чавуну, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Статична вантажопідйомність становить 2880 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1200 кг при швидкості 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує надійну роботу в найбільш вимогливих умовах експлуатації.
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
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача