- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за вантажопідйомністю
-
Важкий режим | 500 - 1.500 кг
Колеса для великих навантажень
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Матеріал корпусу не визначено у технічних характеристиках.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і має діаметр 85 мм та ширину протектора 90 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, матеріал корпусу не визначено. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості руху 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 75 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Матеріал корпусу не визначено у технічних характеристиках.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 75 мм та шириною протектора 60 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Динамічна вантажопідйомність становить 550 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1100 кг. Матеріал корпуса не визначено у технічних характеристиках.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 75 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Матеріал корпуса не визначено. Колесо має динамічну вантажопідйомність 700 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 1400 кг, що робить його придатним для транспортування важких вантажів у промислових умовах.
Колесо 78 mm
Колесо Novatech являє собою високоякісний компонент для роликів з діаметром 78 мм та шириною протектора 78 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавний рух. Колесо має статичну вантажопідйомність 1400 кг та динамічну вантажопідйомність від 700 кг при швидкості 4 км/год до 840 кг при швидкості 6 км/год, що робить його ідеальним для промислового застосування в умовах інтенсивного навантаження.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 80 мм та шириною протектора 62 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг, що робить це колесо придатним для використання в промислових застосуваннях з високими навантаженнями.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 80 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг, що робить це колесо придатним для застосування в промислових умовах з високими навантаженнями.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 62 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг, що робить це колесо придатним для застосування в промислових умовах з високими навантаженнями.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 68 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг, що робить це колесо придатним для застосування в промислових умовах з високими навантаженнями.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 100 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Колесо має динамічну вантажопідйомність 800 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 1600 кг, що робить його придатним для транспортування важких вантажів у промислових умовах.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 55 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Динамічна вантажопідйомність становить 550 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1100 кг, що робить це колесо придатним для використання в промислових застосуваннях з високими навантаженнями.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що робить це колесо придатним для застосування в промислових умовах з високими навантаженнями.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 100 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Колесо має динамічну вантажопідйомність 500 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 1000 кг, що робить його придатним для транспортування важких вантажів у промислових умовах.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 96 мм. Протектор виготовлено з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Динамічна вантажопідйомність становить 750 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1500 кг, що робить це колесо придатним для важких промислових застосувань.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech являє собою високоякісний компонент для роликів з корпусом зі сталі та еластичною чорною вулканізованою шиною шириною 75 мм і діаметром 200 мм. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 600 кг при швидкості 4 км/год або 500 кг при швидкості 6 км/год, що робить його ідеальним для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, машинобудування та широкого спектра промислових застосувань.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech діаметром 200 мм з шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм виготовлене з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо матеріалом протектора. Оснащене прецизійним кульковим підшипником та отвором осі діаметром 20,1 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 4 км/год, статична - 1600 кг. Призначене для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів, електронних систем, машинобудування, виробничих візків, роликових кліток, меблів та транспортного обладнання.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech виготовлене з важкого поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, має діаметр 82 мм, ширину протектора 88 мм та довжину маточини 90 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником та забезпечує динамічну вантажопідйомність 900 кг при швидкості 3 км/год і статичну вантажопідйомність 1800 кг, що робить його придатним для використання в автомобільній промисловості, машинобудуванні, виробничих візках та транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 150 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійність у промислових застосуваннях.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 150 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійність у промислових застосуваннях.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 250 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 25 мм та довжиною маточини 62 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1440 кг при швидкості 4 км/год або 1200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2880 кг, що робить його ідеальним для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, важких AGV-системах та машинобудуванні.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 82 мм, шириною протектора 70 мм та довжиною маточини 75 мм, з діаметром отвору осі 17 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості 3 км/год, статична - 1400 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, медичному обладнанні та інших галузях промисловості.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 60 мм та діаметром 140 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичним з отвором осі діаметром 12 мм та довжиною маточини 65 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 1400 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, медичному обладнанні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 75 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 50 мм, з діаметром отвору під вісь 25 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відливного поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 550 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 1100 кг, що робить його придатним для важких промислових застосувань.
Поширені запитання
Переваги важких колісних опор
Колеса для великих навантажень розроблені для вимогливих застосувань, де кожне колесо повинно надійно витримувати від 500 кг до 1500 кг при цьому плавно та стабільно котячи. Наші колеса виготовлені з посилених матеріалів та міцних компонентів, що забезпечують довговічну роботу навіть у найскладніших умовах. Продуктивність залежить від повної системи, тому колесо повинно поєднуватися з відповідним корпусом коліс, правильним підшипником та концепцією хаб/осі, яка відповідає вашому індивідуальному робочому циклу та умовам підлоги. Важкі колісні колеса TENTE забезпечують ряд ключових переваг:
Висока вантажопідйомність - Колесо, маточини та матеріали протектора призначені для перенесення значних ваг без надмірної деформації, утримуючи колесо круглим під статичними та динамічними навантаженнями. Правильне сполучення з корпусом забезпечує остаточне допустиме навантаження і бічну стійкість вузла.
Стабільний рух — оптимізована геометрія протектора та високоякісні підшипники знижують пусковий опір і коченню, тому важкі вантажі можна переміщати з меншими зусиллями натискання та тяги. Вибір ширшого протектора та відповідного діаметра коліс покращує стійкість до прямої лінії та мінімізує вібрацію на більш тривалих проїздах.
Підвищена довговічність - Зносостійкі протектори та міцні центри протистоять стиранню, порізанню та розриву та ударам. Це збільшує термін служби на чорнових підлогах, на порогах та в робочих процесах зупинки та запуску.
Оптимізована вартість життєвого циклу — опції з герметичними або захищеними підшипниками, мастилами, що відповідають температурі, та корозійно-стійкими компонентами допомагають підтримувати продуктивність між інтервалами технічного обслуговування. Поєднання тривалого терміну служби та менших ергономічних зусиль призводить до стабільної загальної вартості володіння.
Типи важких коліс
Важкі колісні колеса доступні в широкому діапазоні конструкцій, щоб задовольнити різні вимоги до навантаження, умови підлоги та інші екологічні вимоги. Незалежно від того, чи є вашим пріоритетом зменшення шуму, стійкість до стирання, захист від електричного розряду чи прання, є відповідна конфігурація. Вибравши правильну комбінацію матеріалу коліс, розміру коліс, типу підшипника та типу корпусу, з яким можна поєднати важке колесо, ви можете оптимізувати як продуктивність, так і термін служби для конкретного застосування. Нижче наведено деякі з часто використовуваних типів важких колісних коліс та їх ключові переваги:
Маленькі важкі Колісна опора
Коли місце для встановлення обмежене, але навантаження значні, низькопрофільні важкі колеса забезпечують вражаючу потужність з мінімальною загальною висотою. Потужні поліамідні колеса TENTE TOP поєднують жорсткий поліамідний корпус колеса та протектор, з точними кульковими підшипниками та температурним діапазоном від -40 до +80° C. Типова місткість досягає 600 кг при Ø80 мм, 720 кг при Ø100 мм та 840 кг при Ø125 мм на колесо, що робить їх ідеальними там, де рішення з низькою конструкцією все ще повинні нести серйозну вагу. Ці колеса також доступні у більших діаметрах коліс, якщо це потрібно для застосувань, які забезпечують більше місця для встановлення. Поєднання з відповідним номінальним корпусом забезпечує остаточне допустиме навантаження та бічну стійкість для застосування.
Важка гумова Колісна опора
Важкі гумові колісні колеса вибираються, коли амортизація та захист підлоги так само важливі, як і оцінка навантаження. З чавунними або сталевими центрами та вулканізованими еластичними шинами або твердими гумовими протекторами вони поєднують відповідну прокатку з промисловою довговічністю. Колеса TENTE FVP (чавунний центр, суцільна гума 67 Shore A) мають місткість 600 кг при Ø200 мм, 810 кг при Ø250 мм і до 960 кг при Ø300 мм. Для пресованих сталевих центрів та вулканізованого еластичного протектора шин у поєднанні з прецизійним кульковим підшипником серія SEP забезпечує до 600 кг при Ø200 мм. Виберіть діаметр та центральну конструкцію, щоб збалансувати вантажопідйомність, поведінку вібрації та термін служби, а потім з'єднайте з відповідним корпусом для необхідного рівня складання.
Потужні поліуретанові колеса
Потужні поліуретанові колеса забезпечують дуже низький опір коченню та високу зносостійкість при тривалих навантаженнях - добре підходять для тривалих пробігів, повторних циклів запуску та зупинки та гладких промислових підлог. Колісні лінійки TENTE FCP/ICP Ultratech поєднують чавунні або алюмінієві центри з високоякісним литим поліуретаном. Репрезентативна вантажопідйомність становить 800 кг на колесо при Ø160—200 мм, а версії розроблені для більш високих швидкостей до 16 км/год. Правильне поєднання діаметра колеса, профілю протектора та точності підшипників — разом з корпусом, призначеним для робочого циклу — забезпечує передбачувану керованість та тривалий інтервал обслуговування навіть у вимогливому використанні.
Області застосування для важких коліс
Важкі колісні колеса використовуються в широкому діапазоні галузей промисловості, де довговічна мобільність і висока вантажопідйомність є невід'ємною частиною. Наші колеса поєднують надійну підтримку з точністю та гнучкістю, щоб витримати навіть найскладніші виклики та найскладніші умови. Колеса для великих навантажень мають важливе значення в промислових умовах. Складські та логістичні центри використовують їх для транспортування та зберігання важких предметів, використовуючи такі програми, як візки для піддонів, рулонні клітки, важкі стелажі тощо, таким чином забезпечуючи ефективну обробку вантажів. У медичних та лабораторних умовах вони підтримують великі пристрої, діагностичне обладнання, стерилізаційні установки та мобільні робочі станції, які вимагають точного маневрування та гігієнічних конструкцій. Торгові та комерційні приміщення використовують їх, наприклад, під важкими дисплеями та рухомими прилавками, де безпечне переміщення та догляд за підлогою є важливими. На будівельних майданчиках та зовнішніх приміщеннях важкі колеса переносять мобільні риштування, візки для інструментів та транспортні платформи на більш жорстких поверхнях та більш високих ударних навантаженнях.