Колесо 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369526
Номер продукту:
RK.ETP080x62-Ø47x18
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Плавне ковзання
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 80 мм та шириною протектора 62 мм. Протектор...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 80 мм та шириною протектора 62 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує оптимальне зчеплення та плавність руху. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1200 кг та динамічне навантаження до 600 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках, однак конструкція колеса забезпечує надійну роботу в умовах промислового застосування.
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
Плавне ковзання
Ковзна поверхня з поліпропілену для м’яких підлог і тефлонова поверхня для твердих підлог