Колесо 100 mm
Novatech
EAN:
4031582369588
Номер продукту:
RK.ETP100x40-Ø47x14
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Плавне ковзання
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 100 мм з шириною протектора 40 мм. Протектор виготовлений з...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 100 мм з шириною протектора 40 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавну роботу. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 1000 кг та динамічною вантажопідйомністю 500 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
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
Плавне ковзання
Ковзна поверхня з поліпропілену для м’яких підлог і тефлонова поверхня для твердих підлог