Колесо 150 mm
Novatech
EAN:
4031582329513
Номер продукту:
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи аер...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність використання в різних умовах експлуатації.
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача