Колесо 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369496
Номер продукту:
RK.ETP075x50-Ø47x12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Плавне ковзання
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 75 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 75 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне переміщення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1000 кг та динамічне навантаження до 500 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з високими вимогами до вантажопідйомності.
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
Плавне ковзання
Ковзна поверхня з поліпропілену для м’яких підлог і тефлонова поверхня для твердих підлог