Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
190800581
EAN:
4031582329001
Номер продукту:
RK.ETP085x90-Ø47x14
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Плавне ковзання
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 85 мм з шириною протектора 90 мм. Протектор виготовлений з ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 85 мм з шириною протектора 90 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує оптимальну амортизацію та зчеплення з поверхнею. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різних умовах експлуатації.
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
Плавне ковзання
Ковзна поверхня з поліпропілену для м’яких підлог і тефлонова поверхня для твердих підлог