Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для касторів і має діаметр 85 мм з шириною протектора 80 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне котіння. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1600 кг та динамічне навантаження до 800 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу колеса не визначено в технічних характеристиках.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
RK.ETP085x80-Ø47x15,5
EAN
4031582369571
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
800 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Novatech
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Не визначено
Матеріал протектору
Поліпропілен , м'який
Діаметр Кульковий підшипник
47 mm
Кульковий підшипник
15,5 mm
Протектор
80 mm
Діаметр
85 mm
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
Плавне ковзання
Ковзна поверхня з поліпропілену для м’яких підлог і тефлонова поверхня для твердих підлог