Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 75 мм, виготовленого з м'якого поліпропілену, що забезпечує плавне котіння та захист підлоги. Максимальна статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 700 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал корпусу колеса не визначено виробником.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
RK.ETP080x75-Ø47x14
EAN
4031582369533
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
700 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Novatech
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Не визначено
Матеріал протектору
Поліпропілен , м'який
Діаметр Кульковий підшипник
47 mm
Кульковий підшипник
14 mm
Протектор
75 mm
Діаметр
80 mm
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
Плавне ковзання
Ковзна поверхня з поліпропілену для м’яких підлог і тефлонова поверхня для твердих підлог