- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за вантажопідйомністю
-
Важкий режим | 500 - 1.500 кг
Колеса для великих навантажень
Колесо 140 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 140 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичним і має довжину маточини 55 мм з діаметром отвору осі 20 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 630 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 1260 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, медичному обладнанні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 300 mm
Колесо Elastech діаметром 300 мм з шириною протектора 55 мм має алюмінієвий корпус та еластичну шину без маркування, вулканізовану, обладнане прецизійним кульковим підшипником з отвором осі 25 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначене для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, машинобудування та інших промислових застосувань.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 90 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, встановлено прецизійний кульковий підшипник з отвором під вісь діаметром 17 мм та довжиною маточини 90 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична - 1600 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших високотехнологічних галузях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 85 мм, довжиною маточини 95 мм і діаметром отвору осі 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм, шириною протектора 80 мм та довжиною маточини 85 мм, з отвором під вісь діаметром 12 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech з алюмінієвим корпусом та протектором з відлитого поліуретану має діаметр 125 мм, ширину протектора 50 мм, довжину маточини 54 мм та діаметр отвору під вісь 17 мм. Оснащене будівлею з шпонковим пазом, забезпечує динамічну вантажопідйомність 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність становить 1000 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану призначене для використання в роликах. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 58 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене роликовим підшипником для надійної роботи. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність 1000 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, автомобільній промисловості, машинобудуванні та інших галузях.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech з діаметром 200 мм та шириною протектора 50 мм виготовлене з поліамідного корпусу та інжекційного поліуретанового протектора, оснащене роликовим підшипником з нержавіючої сталі з отвором під вісь діаметром 20 мм та довжиною маточини 58 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год, статична - 1000 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, автомобільній промисловості OEM, машинобудуванні, виробничих візках та іншому промисловому обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech з поліамідним корпусом та протектором ідентичним до корпусу призначене для використання в роликах і має діаметр 150 мм, ширину протектора 46 мм та довжину маточини 58 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником і забезпечує динамічну вантажопідйомність 500 кг при швидкості 4 км/год та статичну вантажопідйомність 1000 кг, що робить його придатним для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів, машинобудування та транспортного обладнання.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, має діаметр 200 мм, ширину протектора 50 мм, довжину маточини 60 мм та діаметр отвору під вісь 25 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості до 4 км/год або 400 кг при швидкості до 6 км/год, що робить його придатним для інтенсивного промислового використання.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech для роликової опори має діаметр 150 мм та ширину протектора 50 мм, виготовлене з чавунного корпуса з протектором з відлитого поліуретану. Довжина маточини становить 60 мм з діаметром отвору під вісь 20 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статична вантажопідйомність складає 1400 кг, динамічна вантажопідйомність становить 840 кг при швидкості 4 км/год або 700 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпусу з відлитим поліуретановим протектором шириною 50 мм та діаметром 125 мм. Довжина маточини становить 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження складає 1100 кг, динамічне навантаження 660 кг при швидкості 4 км/год або 550 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для ролика має діаметр 250 мм, ширину протектора 50 мм та довжину маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виготовлено з чавуну, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 2400 кг, динамічне навантаження - 1440 кг при швидкості 4 км/год або 1200 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене зі сталі та заліза з протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 80 мм, ширина протектора 70 мм, довжина втулки 70 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1400 кг. Динамічне навантаження: 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech для роликів виготовлене з важкого поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, має діаметр 150 мм, ширину протектора 50 мм, довжину маточини 60 мм та діаметр отвору осі 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником, забезпечує статичну вантажопідйомність 1600 кг та динамічну вантажопідйомність 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год, що робить його ідеальним для важких промислових застосувань.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі, залізо та протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 85 мм, ширина протектора 95 мм, довжина маточини 95 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження складає 1800 кг. Динамічне навантаження: 900 кг при швидкості 4 км/год або 720 кг при швидкості 6 км/год.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech для ролика виготовлене з важкого поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, має діаметр 100 мм, ширину протектора 50 мм, довжину маточини 60 мм та діаметр отвору осі 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником, забезпечує динамічну вантажопідйомність 720 кг при швидкості 4 км/год або 600 кг при швидкості 6 км/год, а також статичну вантажопідйомність 1200 кг, що робить його ідеальним для важких промислових застосувань.
Колесо 160 mm
Колесо Duratech для ролика виготовлене з важкого поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, має діаметр 160 мм, ширину протектора 50 мм, довжину маточини 60 мм та діаметр отвору осі 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником, забезпечує статичну вантажопідйомність 1700 кг та динамічну вантажопідйомність 1020 кг при швидкості 4 км/год або 850 кг при швидкості 6 км/год, що робить його ідеальним для важких промислових застосувань.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпусу з відливним поліуретановим протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність досягає 900 кг, динамічна вантажопідйомність складає 540 кг при швидкості 4 км/год або 450 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпуса з протектором з відлитого поліуретану шириною 60 мм. Діаметр колеса становить 150 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1600 кг. Динамічне навантаження: 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 160 мм. Конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 20 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1100 кг при швидкості 4 км/год або 900 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1800 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм, довжина маточини 90 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1350 кг. Динамічне навантаження: 810 кг при швидкості 4 км/год або 675 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для промислового використання в умовах високих навантажень.
Колесо 250 mm
Колесо Elastech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною, чорною, вулканізованою та оснащене прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 250 мм, ширина 50 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статичне навантаження досягає 1080 кг, динамічне навантаження складає 540 кг при швидкості 4 км/год або 430 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Поширені запитання
Переваги важких колісних опор
Колеса для великих навантажень розроблені для вимогливих застосувань, де кожне колесо повинно надійно витримувати від 500 кг до 1500 кг при цьому плавно та стабільно котячи. Наші колеса виготовлені з посилених матеріалів та міцних компонентів, що забезпечують довговічну роботу навіть у найскладніших умовах. Продуктивність залежить від повної системи, тому колесо повинно поєднуватися з відповідним корпусом коліс, правильним підшипником та концепцією хаб/осі, яка відповідає вашому індивідуальному робочому циклу та умовам підлоги. Важкі колісні колеса TENTE забезпечують ряд ключових переваг:
Висока вантажопідйомність - Колесо, маточини та матеріали протектора призначені для перенесення значних ваг без надмірної деформації, утримуючи колесо круглим під статичними та динамічними навантаженнями. Правильне сполучення з корпусом забезпечує остаточне допустиме навантаження і бічну стійкість вузла.
Стабільний рух — оптимізована геометрія протектора та високоякісні підшипники знижують пусковий опір і коченню, тому важкі вантажі можна переміщати з меншими зусиллями натискання та тяги. Вибір ширшого протектора та відповідного діаметра коліс покращує стійкість до прямої лінії та мінімізує вібрацію на більш тривалих проїздах.
Підвищена довговічність - Зносостійкі протектори та міцні центри протистоять стиранню, порізанню та розриву та ударам. Це збільшує термін служби на чорнових підлогах, на порогах та в робочих процесах зупинки та запуску.
Оптимізована вартість життєвого циклу — опції з герметичними або захищеними підшипниками, мастилами, що відповідають температурі, та корозійно-стійкими компонентами допомагають підтримувати продуктивність між інтервалами технічного обслуговування. Поєднання тривалого терміну служби та менших ергономічних зусиль призводить до стабільної загальної вартості володіння.
Типи важких коліс
Важкі колісні колеса доступні в широкому діапазоні конструкцій, щоб задовольнити різні вимоги до навантаження, умови підлоги та інші екологічні вимоги. Незалежно від того, чи є вашим пріоритетом зменшення шуму, стійкість до стирання, захист від електричного розряду чи прання, є відповідна конфігурація. Вибравши правильну комбінацію матеріалу коліс, розміру коліс, типу підшипника та типу корпусу, з яким можна поєднати важке колесо, ви можете оптимізувати як продуктивність, так і термін служби для конкретного застосування. Нижче наведено деякі з часто використовуваних типів важких колісних коліс та їх ключові переваги:
Маленькі важкі Колісна опора
Коли місце для встановлення обмежене, але навантаження значні, низькопрофільні важкі колеса забезпечують вражаючу потужність з мінімальною загальною висотою. Потужні поліамідні колеса TENTE TOP поєднують жорсткий поліамідний корпус колеса та протектор, з точними кульковими підшипниками та температурним діапазоном від -40 до +80° C. Типова місткість досягає 600 кг при Ø80 мм, 720 кг при Ø100 мм та 840 кг при Ø125 мм на колесо, що робить їх ідеальними там, де рішення з низькою конструкцією все ще повинні нести серйозну вагу. Ці колеса також доступні у більших діаметрах коліс, якщо це потрібно для застосувань, які забезпечують більше місця для встановлення. Поєднання з відповідним номінальним корпусом забезпечує остаточне допустиме навантаження та бічну стійкість для застосування.
Важка гумова Колісна опора
Важкі гумові колісні колеса вибираються, коли амортизація та захист підлоги так само важливі, як і оцінка навантаження. З чавунними або сталевими центрами та вулканізованими еластичними шинами або твердими гумовими протекторами вони поєднують відповідну прокатку з промисловою довговічністю. Колеса TENTE FVP (чавунний центр, суцільна гума 67 Shore A) мають місткість 600 кг при Ø200 мм, 810 кг при Ø250 мм і до 960 кг при Ø300 мм. Для пресованих сталевих центрів та вулканізованого еластичного протектора шин у поєднанні з прецизійним кульковим підшипником серія SEP забезпечує до 600 кг при Ø200 мм. Виберіть діаметр та центральну конструкцію, щоб збалансувати вантажопідйомність, поведінку вібрації та термін служби, а потім з'єднайте з відповідним корпусом для необхідного рівня складання.
Потужні поліуретанові колеса
Потужні поліуретанові колеса забезпечують дуже низький опір коченню та високу зносостійкість при тривалих навантаженнях - добре підходять для тривалих пробігів, повторних циклів запуску та зупинки та гладких промислових підлог. Колісні лінійки TENTE FCP/ICP Ultratech поєднують чавунні або алюмінієві центри з високоякісним литим поліуретаном. Репрезентативна вантажопідйомність становить 800 кг на колесо при Ø160—200 мм, а версії розроблені для більш високих швидкостей до 16 км/год. Правильне поєднання діаметра колеса, профілю протектора та точності підшипників — разом з корпусом, призначеним для робочого циклу — забезпечує передбачувану керованість та тривалий інтервал обслуговування навіть у вимогливому використанні.
Області застосування для важких коліс
Важкі колісні колеса використовуються в широкому діапазоні галузей промисловості, де довговічна мобільність і висока вантажопідйомність є невід'ємною частиною. Наші колеса поєднують надійну підтримку з точністю та гнучкістю, щоб витримати навіть найскладніші виклики та найскладніші умови. Колеса для великих навантажень мають важливе значення в промислових умовах. Складські та логістичні центри використовують їх для транспортування та зберігання важких предметів, використовуючи такі програми, як візки для піддонів, рулонні клітки, важкі стелажі тощо, таким чином забезпечуючи ефективну обробку вантажів. У медичних та лабораторних умовах вони підтримують великі пристрої, діагностичне обладнання, стерилізаційні установки та мобільні робочі станції, які вимагають точного маневрування та гігієнічних конструкцій. Торгові та комерційні приміщення використовують їх, наприклад, під важкими дисплеями та рухомими прилавками, де безпечне переміщення та догляд за підлогою є важливими. На будівельних майданчиках та зовнішніх приміщеннях важкі колеса переносять мобільні риштування, візки для інструментів та транспортні платформи на більш жорстких поверхнях та більш високих ударних навантаженнях.