Колесо 150 mm
Duratech
Номер замовлення:
190000776
EAN:
4031582496680
Номер продукту:
UOR 150x46-Ø20 HL58
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду з роликовим підшипником...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду з роликовим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 46 мм, що забезпечує оптимальне розподілення навантаження. Втулка колеса має довжину 58 мм, а отвір під вісь становить 20 мм в діаметрі. Статична вантажопідйомність колеса складає 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Колесо застосовується в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також у транспортному обладнанні.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом