Колесо 80 mm
Novatech
Номер замовлення:
199801021
EAN:
4031582318623
Номер продукту:
ETP 080x70-Ø20 HL70
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою протекторною частиною шири...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з поліуретановою протекторною частиною шириною 70 мм. Колесо має діаметр 80 мм з довжиною ступиці 70 мм та отвором під вісь діаметром 20 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим типом, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 560 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.