Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Maxtech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з корпусу з поліаміду з ободом з поліуретану, ін'єкційного типу, шириною 50 мм. Колесо має діаметр 200 мм з довжиною ступиці 58 мм та отвором під вісь діаметром 20 мм, обладнане роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, риштуванні, шахтах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582419320
Номер матеріалу S4
199037334
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,04 kg
Назва продукту
Maxtech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
96 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
48 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
58 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Природний білий