Колесо 200 mm
Maxtech
Номер замовлення:
199034873
EAN:
4031582323061
Номер продукту:
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Maxtech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене для забезпечення надійної роботи в умовах інтенсивного викорис...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Maxtech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене для забезпечення надійної роботи в умовах інтенсивного використання. Колесо має зовнішній діаметр 200 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з поліуретану ін'єкційного типу, що забезпечує високу зносостійкість та стійкість до навколишнього середовища. Корпус колеса виконаний з поліаміду, що гарантує легкість конструкції при збереженні необхідної міцності. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Статична вантажопідйомність колеса становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 400 кг при швидкості 6 км/год та 500 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять колесо Maxtech ідеальним вибором для мобільного обладнання та касторів, які потребують високої надійності та довговічності.