Колесо 85 mm
Novatech
Номер замовлення:
199801060
EAN:
4031582318821
Номер продукту:
ETP 085x95-Ø20 HL95
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з протектором шириною 95 мм з поліуретану, ві...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з литої сталі з протектором шириною 95 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 85 мм з втулкою довжиною 95 мм та отвором під вісь діаметром 20 мм. Підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1800 кг. Динамічна вантажопідйомність досягає 720 кг при швидкості 6 км/год та 900 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.