Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, характеризується діаметром 300 мм та шириною протектора 55 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Протектор виготовлений з еластичної вулканізованої шини без маркування, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Корпус колеса виконаний з алюмінію, а підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником. Колесо розраховане на статичне навантаження 1200 кг, динамічне навантаження становить 480 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год. Це колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, каретках для кейтерингу, контейнерному будівництві, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
IFP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582366303
Номер матеріалу S4
199837669
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
480 kg
Статичний Вантажопідйомність
1200 kg
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
3,58 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
55 mm
Діаметр
300 mm
Ширина тіла
55 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сірий / не маркування
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями