Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
Номер замовлення:
990770116
EAN:
4031582369229
Номер продукту:
5941UAP125P30-11 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора Linea з блокуванням напрямку оснащена отвором під болт для надійного кріплення до мобільного обладнання....
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Linea з блокуванням напрямку оснащена отвором під болт для надійного кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість конструкції та стійкість до хімічних впливів, а поворотний механізм базується на прецизійному кульковому підшипнику, який гарантує плавне та точне обертання опори. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, що забезпечує надійність та довговічність при експлуатації. Загальна висота опори становить 143 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію медичного та лабораторного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліках, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, підіймачах для пацієнтів, крісла-реклайнерах, хірургічних роботах, крісла для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
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
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк