Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea — поворотна колісна опора з комбінованим замком призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних системах. Опора комплектується отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість та хімічну стійкість, і оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інжекційного поліуретану, встановлений на поліамідному диску з прецизійним кульковим підшипником, що гарантує надійність та довговічність при експлуатації. Загальна висота опори становить 143 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, ліжках для догляду, системах доставки їжі, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, лікарнях, медичних візках, мобілізаційних системах, будинках для людей похилого віку, медсестринських візках, офісних меблях, пацієнтських підіймачах, креслах-реклайнерах, хірургічних роботах, процедурних креслах, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних прибиральних візках.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000
EAN
4031582378290
Номер матеріалу S4
990771208
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
143 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,01 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
20 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
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
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941UAP125P30-11 RAL9002

Поворотна колісна опора Linea з блокуванням напрямку оснащена отвором під болт для надійного кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість конструкції та стійкість до хімічних впливів, а поворотний механізм базується на прецизійному кульковому підшипнику, який гарантує плавне та точне обертання опори. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, що забезпечує надійність та довговічність при експлуатації. Загальна висота опори становить 143 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію медичного та лабораторного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліках, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, підіймачах для пацієнтів, крісла-реклайнерах, хірургічних роботах, крісла для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0

Поворотна колісна опора Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість та хімічну стійкість, і обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного та безшумного обертання. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інжекційного поліуретану, встановленого на поліамідному диску, та оснащене прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 143 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліках, лікарнях, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, підіймачах для пацієнтів, крісла-реклайнерах, хірургічних роботах, крісла для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0

Linea — поворотна колісна опора із загальне гальмо призначена для використання в медичних та промислових застосуваннях, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівське обладнання, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарні, візки для ліків, мобілізацію та спеціальні потреби, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, піднімачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання. Опора оснащена отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного та надійного повороту. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інжекційного поліуретану та прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує оптимальну маневреність та довговічність. Загальна висота опори становить 143 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в найбільш вимогливих медичних та промислових середовищах.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg