Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний електричний протектором діаметром 125 мм та прецизійний кульковий підшипник герметичний для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582341911
Номер матеріалу S4
990063533
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
63 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
125 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
375 kg
Загальна висота
150 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,05 kg
Назва продукту
Integral twin
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
4
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
96 mm
Положення різьби Болт
19 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
61,5 mm
Поворотне з’єднання
206 mm
Офсет (Зсув)
37,5 mm
Радіус повороту
103 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
12 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
12 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення сумісності та розширення функціональності колісних систем. Цей компактний пристрій має масу 0,1 кг, що робить його легким у монтажі та транспортуванні. Адаптер розроблений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, забезпечуючи стійке з'єднання між касторами та іншими компонентами обладнання. Завдяки своїм компактним розмірам та малій вазі, цей аксесуар легко інтегрується в існуючі системи без необхідності значних конструктивних змін. Адаптер придатний для використання в промислових та комерційних застосуваннях, де потрібна гнучкість та адаптивність касторних систем.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для використання з касторами, що забезпечує надійне керування та фіксацію положення колеса. Цей компонент виготовлений з урахуванням вимог до довговічності та функціональності, з загальною масою 0,12 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в систему касторного вузла без додаткового навантаження на конструкцію. Аксесуар забезпечує зручне перемикання між режимами роботи касторів, гарантуючи стабільність та контроль під час експлуатації обладнання.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для забезпечення надійного керування функціями касторів у різних промислових та комерційних застосуваннях. Цей компактний компонент характеризується малою вагою 0,06 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в існуючі системи без додаткового навантаження на конструкцію. Аксесуар розроблений з урахуванням вимог до точності та довговічності, забезпечуючи плавне та надійне перемикання режимів роботи касторів. Завдяки компактним розмірам та легкій вазі, важіль перемикання легко встановлюється та обслуговується, що робить його ідеальним рішенням для модернізації існуючого обладнання.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для керування функціями касторів та забезпечення зручного перемикання між різними режимами роботи. Цей компактний компонент має масу 0,09 кг, що робить його легким та зручним для встановлення на касторні вузли. Важіль перемикання виготовлений з урахуванням вимог надійності та довговічності, забезпечуючи стабільну роботу в умовах постійного використання. Конструкція аксесуара дозволяє легко інтегрувати його в існуючі касторні системи без необхідності додаткових модифікацій.

Аксесуар
Втулка підшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка підшипника є аксесуаром, призначеним для забезпечення надійної роботи касторів у різних умовах експлуатації. Цей компонент виготовлений з урахуванням високих вимог до точності та довговічності, що гарантує стабільну роботу обертових механізмів. Втулка підшипника має масу 0,04 кг, що робить її легкою та зручною для монтажу. Даний аксесуар забезпечує оптимальне розподілення навантажень та зменшує тертя між елементами касторів, що сприяє підвищенню їхньої функціональності та терміну служби.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта складає 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення навіть при інтенсивному використанні. Втулка має невелику масу 0,05 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Такі технічні характеристики роблять цей аксесуар ідеальним рішенням для модернізації та ремонту касторів у промислових та комерційних застосуваннях.

Аксесуар
Профільна штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профільна штанга є аксесуаром, призначеним для використання з касторами та системами мобільного обладнання. Цей компонент забезпечує надійне з'єднання та стабілізацію конструкцій, дозволяючи ефективно розподіляти навантаження. Профільна штанга виготовлена з високоякісних матеріалів, що гарантують довговічність та стійкість до механічних навантажень. Аксесуар легко монтується та демонтується, що спрощує обслуговування та переналаштування обладнання. Застосування профільної штанги розширює функціональність касторних систем, забезпечуючи гнучкість у проектуванні та модульність конструкцій для різноманітних промислових та комерційних застосувань.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта становить 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення під час експлуатації. Втулка має невелику масу 0,04 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Цей аксесуар розроблений для забезпечення оптимальної роботи касторів у різних умовах використання.