Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
EAN:
4031582369236
Номер продукту:
5941UAP125P30-13 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус вигото...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 143 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.