Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582378313
Номер продукту:
594CUAP125P30-13 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус вигот...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником поворотного механізму, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 143 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, діагностичні апарати, ліжка для догляду, кейтерингові системи, комп'ютери на колесах та інше спеціалізоване обладнання в лікарнях і медичних закладах.