Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea
Номер замовлення:
990770484
EAN:
4031582369212
Номер продукту:
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена отвір під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена отвір під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійний кульковий підшипник для забезпечення плавного обертання. Колесо складається з поліамідного корпусу з інжекційним поліуретановим протектором, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійний кульковий підшипник для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 143 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах та інше спеціалізоване обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції