Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea
Номер замовлення:
990770149
EAN:
4031582369175
Номер продукту:
5947UAP125R05-28 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора Linea із загальне гальмо обладнана твердим стрижнем як тип кріплення та виготовлена з поліаміду для заб...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Linea із загальне гальмо обладнана твердим стрижнем як тип кріплення та виготовлена з поліаміду для забезпечення надійності та довговічності. Корпус опори виконаний з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного та безшумного обертання, що забезпечує оптимальну функціональність у різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 125 мм має бегову доріжку з інжекційного поліуретану, який забезпечує відмінне зчеплення та стійкість до зносу, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота опори становить 145 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її на різних конструкціях обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для широкого спектру медичного та промислового обладнання, включаючи візки для анестезіології, апарати комп'ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії, ліжка для огляду, системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, діалізні візки, ліжка для лікування, медсестринські візки, офісні меблі, підіймачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
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
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк