Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діагностичне обладнання, ліжка для догляду, системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
594CUAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582378429
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
145 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,18 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, медсестринські візки, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0

Поворотна колісна опора Linea обладнана твердим стрижнем як тип кріплення та виготовлена з полі­аміду для корпусу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Корпус оснащений прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя під час експлуатації. Колесо діаметром 125 мм виконане з інжекційного поліуретану для протектора та полі­аміду для корпусу колеса, що гарантує оптимальне зчеплення з поверхнею та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість ходу та довготривалу роботу без обслуговування. Загальна висота опори становить 143 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 220 кг та динамічне навантаження до 110 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для широкого спектра медичного та промислового обладнання. Ця колісна опора призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліках, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісній меблі, підіймачах для пацієнтів, крісла-реклайнерах, хірургічних роботах, крісла для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg