Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Integral twin — це поворотна колісна опора з центральним, повним або блокуванням напрямку, призначена для медичного обладнання та меблів, що потребують точного маневрування. Кріплення (фітинг) виконане у вигляді ніжки, що вкручується або вставляється, і має бути здійснене виробником медичного ліжка в зоні налаштування, тобто в місці, де ліжко збирається та регулюється. Тип кріплення: стрижень з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія. Корпус опори виготовлений із листової сталі середньої товщини та містить преційний кульковий підшипник герметичний, що забезпечує плавний поворот на 360 градусів. Колесо діаметром 150 мм має протектор з поліуретану, інжекційного електричного типу, що забезпечує тихе котіння та захист підлоги. Загальна висота опори становить 175 мм. Статичне навантаження опори складає 450 кг. Динамічне навантаження становить 150 кг на кожне колесо при швидкості 4 км/год та 150 кг на кожне колесо при швидкості 3 км/год. Опора призначена для використання в лікарнях, хірургічних відділеннях, діагностичних кабінетах, операційних та ультразвукових апаратах, а також у будинках для людей похилого віку й пансіонатах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582340495
Номер матеріалу S4
990060956
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
175 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,45 kg
Назва продукту
Integral twin
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
4
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
51 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
70 mm
Поворотне з’єднання
248 mm
Офсет (Зсув)
45 mm
Радіус повороту
124 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
15 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення сумісності та розширення функціональності колісних систем. Цей компактний пристрій має масу 0,1 кг, що робить його легким у монтажі та транспортуванні. Адаптер розроблений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, забезпечуючи стійке з'єднання між касторами та іншими компонентами обладнання. Завдяки своїм компактним розмірам та малій вазі, цей аксесуар легко інтегрується в існуючі системи без необхідності значних конструктивних змін. Адаптер придатний для використання в промислових та комерційних застосуваннях, де потрібна гнучкість та адаптивність касторних систем.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для використання з касторами, що забезпечує надійне керування та фіксацію положення колеса. Цей компонент виготовлений з урахуванням вимог до довговічності та функціональності, з загальною масою 0,12 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в систему касторного вузла без додаткового навантаження на конструкцію. Аксесуар забезпечує зручне перемикання між режимами роботи касторів, гарантуючи стабільність та контроль під час експлуатації обладнання.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для забезпечення надійного керування функціями касторів у різних промислових та комерційних застосуваннях. Цей компактний компонент характеризується малою вагою 0,06 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в існуючі системи без додаткового навантаження на конструкцію. Аксесуар розроблений з урахуванням вимог до точності та довговічності, забезпечуючи плавне та надійне перемикання режимів роботи касторів. Завдяки компактним розмірам та легкій вазі, важіль перемикання легко встановлюється та обслуговується, що робить його ідеальним рішенням для модернізації існуючого обладнання.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для керування функціями касторів та забезпечення зручного перемикання між різними режимами роботи. Цей компактний компонент має масу 0,09 кг, що робить його легким та зручним для встановлення на касторні вузли. Важіль перемикання виготовлений з урахуванням вимог надійності та довговічності, забезпечуючи стабільну роботу в умовах постійного використання. Конструкція аксесуара дозволяє легко інтегрувати його в існуючі касторні системи без необхідності додаткових модифікацій.

Аксесуар
Втулка підшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка підшипника є аксесуаром, призначеним для забезпечення надійної роботи касторів у різних умовах експлуатації. Цей компонент виготовлений з урахуванням високих вимог до точності та довговічності, що гарантує стабільну роботу обертових механізмів. Втулка підшипника має масу 0,04 кг, що робить її легкою та зручною для монтажу. Даний аксесуар забезпечує оптимальне розподілення навантажень та зменшує тертя між елементами касторів, що сприяє підвищенню їхньої функціональності та терміну служби.

Аксесуар
Профільна штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профільна штанга є аксесуаром, призначеним для використання з касторами та системами мобільного обладнання. Цей компонент забезпечує надійне з'єднання та стабілізацію конструкцій, дозволяючи ефективно розподіляти навантаження. Профільна штанга виготовлена з високоякісних матеріалів, що гарантують довговічність та стійкість до механічних навантажень. Аксесуар легко монтується та демонтується, що спрощує обслуговування та переналаштування обладнання. Застосування профільної штанги розширює функціональність касторних систем, забезпечуючи гнучкість у проектуванні та модульність конструкцій для різноманітних промислових та комерційних застосувань.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral twin
2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним гальмом, загальне гальмо. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, а ліжка, які можна мити, повинні мати герметичне виконання, забезпечене виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, він оснащений прецизійним кульковим підшипником поворотного вузла. Колесо діаметром 150 мм має поліамідний корпус, протектор з поліуретану інжекційного електричного типу та герметичний прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота виробу становить 175 мм. Статичне навантаження становить 450 кг, динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Застосування: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, операційні столи, ультразвукові апарати, хірургічні роботи, будинки для людей похилого віку та пансіонати.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg