Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Mono оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання для тихої роботи. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 104 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для прикліжкових тумбочок, медіа-меблів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, а також медсестринських візків.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
70 kg
Статичний Вантажопідйомність
140 kg
Загальна висота
104 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,15 kg
Назва продукту
Mono
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Білий алюміній (RAL9006)
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Поворотне з’єднання
148 mm
Офсет (Зсув)
34 mm
Радіус повороту
74 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
24 mm
Діаметр
80 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

Mono — поворотна колісна опора з гальмом колеса для меблів і обладнання, що потребують легкого переміщення з фіксацією. Фітинг виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до несучої конструкції без додаткових перехідників. Корпус із поліаміду включає стрижень для обертання, що забезпечує вільну зміну напрямку руху колеса. Колесо діаметром 80 мм має поліпропіленове тіло, протектор із термопластичного каучуку та підшипник ковзання, що забезпечує плавний хід, стабільне зчеплення з покриттям і зменшує опір обертанню. Загальна висота опори становить 104 мм, що дозволяє використовувати її в обмеженому просторі під меблями. Статичне навантаження становить 140 кг, динамічне — 70 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначено для приліжкових тумбочок, медіа-меблів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, а також медсестринських візків.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg