Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 80 mm
Mono
Номер замовлення:
990073803
EAN:
4031582308440
Номер продукту:
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Mono — поворотна колісна опора з гальмом колеса для меблів і обладнання, що потребують легкого переміщення з фіксацією. Фітинг в...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Mono — поворотна колісна опора з гальмом колеса для меблів і обладнання, що потребують легкого переміщення з фіксацією. Фітинг виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до несучої конструкції без додаткових перехідників. Корпус із поліаміду включає стрижень для обертання, що забезпечує вільну зміну напрямку руху колеса. Колесо діаметром 80 мм має поліпропіленове тіло, протектор із термопластичного каучуку та підшипник ковзання, що забезпечує плавний хід, стабільне зчеплення з покриттям і зменшує опір обертанню. Загальна висота опори становить 104 мм, що дозволяє використовувати її в обмеженому просторі під меблями. Статичне навантаження становить 140 кг, динамічне — 70 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначено для приліжкових тумбочок, медіа-меблів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, а також медсестринських візків.
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття