Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral twin
Номер замовлення:
990039839
EAN:
4031582335453
Номер продукту:
2946USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin представляє собою високоякісне рішення з стрижнем з кулач...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin представляє собою високоякісне рішення з стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з поліуретановим інжекційним електричним протектором діаметром 150 мм та герметичним прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція