Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

E-Drive ultimate — електромобільна система з касторами, призначена для широкого спектру промислових та медичних застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, медичні візки для анестезіології та лікарень, медсестринські візки, виробничі та платформні візки, ультразвукові апарати, робочі столи та транспортне обладнання. Касторна система обладнана колесами діаметром 125 мм з еластичною вулканізованою шиною без маркування та корпусом з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність. Прямокутна пластина служить елементом кріплення, а блок приводу з електричним корпусом забезпечує ефективну мобільність. Продукт також знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, комп'ютерах на колесах, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та машинобудуванні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
Номер матеріалу S4
990066143
Привід блока приводу
Номінальна швидкість
35,3 m/min
Номінальний струм
3.5
Номінальна вихідна потужність
14.8
Номінальна напруга
24
Привідний дорожній Двигун
Вказівки щодо подорожі
Вперед і назад
Номінальна швидкість
197 m/min
Номінальний струм
8.5
Номінальна вихідна потужність
144
Номінальна напруга
24
Основні атрибути
Аварійне вивільнення
Механічні
Тип
Блок приводу
Довжина
Макс. 315 мм (активовано екстрене вивільнення)
Загальна ширина
190 mm
Зазор заземлення
30 mm
Наземна нерівність (максимальна)
15 mm
Неоднорідність заземлення (мінімум)
-15 mm
Висота в початковому положенні
140 mm
Висота установки
170 mm
Максимальна швидкість
4 km/h
Допустима температура зберігання (максимальна)
45 °C
Допустима температура зберігання (мінімум)
-10 °C
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
5 °C
Загальна вага
8,23 kg
Вага
8 kg
Ширина колеса
35 mm
Ширина
178 mm
Допустима температура навколишнього середовища
Робоча температура від 5°C до 40°C, вологість повітря 90%, без конденсації
Назва продукту
E-Drive ultimate
Тип захисту
IPX4 (з усіх боків розбризкуйте воду, всі штепселі підключені)
Максимальна підйомна сила / контактна сила тиску
400
Максимальна сила тяги
32
Діаметр колеса
125 мм, обмеження зносу π 115 мм
Колесо Протектор
Лита гума, без маркування, берег A 63
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Драйв
Матеріал корпусу
Електричні
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Носіння
Колесо з фланцем
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Стандартизоване обслуговування
USB-інтерфейс для оновлення прошивки
Зручне складання
Ручний блок може кріпитися гнучко у вертикальному або горизонтальному положенні
Надійна електроніка
Безступенева регуляція швидкості (вперед і назад) через перевірені на безпеку перемикачі
Практичне системне рішення
Легко інтегроване системне рішення, що складається з приводу, модуля керування, ручного пульта, батареї, зарядного пристрою та монтажного комплекту
Оптимальний контакт з підлогою
Велика контактна сила між колесом і підлогою з компенсуючою функцією для нерівних поверхонь
Зменшення відсутності через хвороби
Швидке повернення інвестицій завдяки меншій кількості відсутностей через хвороби
Оптимізований механізм керування
Як п’яте колесо для покращеного керування на поворотах і руху прямо на довгі дистанції
Довготривала робота
Зі стандартними батареями приблизно 200 циклів запуску при максимальному навантаженні
Прискорені процеси
Швидший запуск з важкими вантажами для прискорення робочих процесів
Сертифікована надійність роботи
Відповідність стандарту DIN EN ISO 13849
Міцна конструкція
Повний захист від бризок води (IPX4)
Ергономічна експлуатація
Ергономічний ручний блок керування з LED-дисплеєм стану системи та батареї. Керування однією кнопкою
Здоровий персонал
Важкі вантажі можна переміщати без зусиль. Запобігає фізичним проблемам із шиєю, спиною, плечима та зап’ястями
Гнучке використання
Завдяки підіймальному двигуну може вмикатися за потреби. Немає контакту з підлогою в режимі очікування
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Блок керування
EDUZ110

Блок керування являє собою електричний аксесуар, розроблений спеціально для систем електромобільності з касторами. Цей компонент забезпечує надійне управління та контроль електричних параметрів мобільних платформ, оснащених поворотними колесами. Блок керування інтегрує сучасні електронні схеми для оптимізації роботи електродвигунів та систем живлення. Матеріал корпусу виготовлений з електричних компонентів, що забезпечує необхідну електромагнітну сумісність та захист від зовнішніх впливів. Аксесуар призначений для установки на мобільні платформи та забезпечує точне керування рухом та швидкістю. Конструкція блока розрахована на надійну роботу в умовах постійного використання та забезпечує безпечну експлуатацію електромобільних систем з касторами.

Аксесуар
Комплект ручок E-Drive
EDMZ310 3m

Комплект ручок E-Drive являється електричним аксесуаром, розробленим для забезпечення зручного керування та маневрування електромобільних пристроїв з касторами. Цей аксесуар поєднує функціональність та надійність, забезпечуючи користувачам оптимальний контроль над рухом та стабільність під час експлуатації. Конструкція комплекту розраховується на інтеграцію з електромобільними системами, що дозволяє досягти плавного та точного керування. Матеріали, використані у виробництві, забезпечують довговічність та стійкість до навколишнього середовища. Аксесуар призначений для професійного та побутового використання, надаючи користувачам надійний інструмент для роботи з електромобільними платформами, обладнаними касторами.