Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Integral twin
EAN:
4031582340624
Номер продукту:
2946USX100R26-28S45 4xM8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотна колісна опора Integral twin із центральним, загальне гальмо призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, М...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Integral twin із центральним, загальне гальмо призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, ліжок для догляду та лікарень, будинків для людей похилого віку, хірургічних робіт, операційних столів і ультразвукових апаратів. Фітинг виконано у вигляді стрижня з кулачковим відводом для смуг профілю, а для ліжок, які можна мити, герметичність забезпечує виробник лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником. Колесо діаметром 100 мм оснащено герметичним прецизійним кульковим підшипником і поліуретановим інжекційним електричним протектором, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 129 мм. Статичне навантаження становить 250 кг, динамічне навантаження становить 125 кг на колесо при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція