Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для медичних ліжок, візків, КТ-сканерів, МРТ-апаратів та операційних столів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, а ліжка, які можна мити, повинні бути герметизовані виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього класу та оснащено прецизійним кульковим підшипником поворотного вузла. Колесо діаметром 100 мм має прецизійний герметичний кульковий підшипник, що забезпечує плавне обертання, і поліуретановий протектор інжекційного електричного типу. Загальна висота опори становить 129 мм. Статичне навантаження становить 250 кг, динамічне навантаження на одне колесо складає 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2944USX100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341713
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
125 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Загальна висота
129 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-30 °C
Загальна вага
1,4 kg
Назва продукту
Integral twin
Стандартний
схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
96 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Поворотне з’єднання
162 mm
Офсет (Зсув)
31 mm
Радіус повороту
81 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
15 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення сумісності та розширення функціональності колісних систем. Цей компактний пристрій має масу 0,1 кг, що робить його легким у монтажі та транспортуванні. Адаптер розроблений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, забезпечуючи стійке з'єднання між касторами та іншими компонентами обладнання. Завдяки своїм компактним розмірам та малій вазі, цей аксесуар легко інтегрується в існуючі системи без необхідності значних конструктивних змін. Адаптер придатний для використання в промислових та комерційних застосуваннях, де потрібна гнучкість та адаптивність касторних систем.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для використання з касторами, що забезпечує надійне керування та фіксацію положення колеса. Цей компонент виготовлений з урахуванням вимог до довговічності та функціональності, з загальною масою 0,12 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в систему касторного вузла без додаткового навантаження на конструкцію. Аксесуар забезпечує зручне перемикання між режимами роботи касторів, гарантуючи стабільність та контроль під час експлуатації обладнання.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для забезпечення надійного керування функціями касторів у різних промислових та комерційних застосуваннях. Цей компактний компонент характеризується малою вагою 0,06 кг, що дозволяє легко інтегрувати його в існуючі системи без додаткового навантаження на конструкцію. Аксесуар розроблений з урахуванням вимог до точності та довговічності, забезпечуючи плавне та надійне перемикання режимів роботи касторів. Завдяки компактним розмірам та легкій вазі, важіль перемикання легко встановлюється та обслуговується, що робить його ідеальним рішенням для модернізації існуючого обладнання.

Аксесуар
Важіль перемикання
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Важіль перемикання є аксесуаром, призначеним для керування функціями касторів та забезпечення зручного перемикання між різними режимами роботи. Цей компактний компонент має масу 0,09 кг, що робить його легким та зручним для встановлення на касторні вузли. Важіль перемикання виготовлений з урахуванням вимог надійності та довговічності, забезпечуючи стабільну роботу в умовах постійного використання. Конструкція аксесуара дозволяє легко інтегрувати його в існуючі касторні системи без необхідності додаткових модифікацій.

Аксесуар
Втулка підшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка підшипника є аксесуаром, призначеним для забезпечення надійної роботи касторів у різних умовах експлуатації. Цей компонент виготовлений з урахуванням високих вимог до точності та довговічності, що гарантує стабільну роботу обертових механізмів. Втулка підшипника має масу 0,04 кг, що робить її легкою та зручною для монтажу. Даний аксесуар забезпечує оптимальне розподілення навантажень та зменшує тертя між елементами касторів, що сприяє підвищенню їхньої функціональності та терміну служби.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта складає 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення навіть при інтенсивному використанні. Втулка має невелику масу 0,05 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Такі технічні характеристики роблять цей аксесуар ідеальним рішенням для модернізації та ремонту касторів у промислових та комерційних застосуваннях.

Аксесуар
Профільна штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профільна штанга є аксесуаром, призначеним для використання з касторами та системами мобільного обладнання. Цей компонент забезпечує надійне з'єднання та стабілізацію конструкцій, дозволяючи ефективно розподіляти навантаження. Профільна штанга виготовлена з високоякісних матеріалів, що гарантують довговічність та стійкість до механічних навантажень. Аксесуар легко монтується та демонтується, що спрощує обслуговування та переналаштування обладнання. Застосування профільної штанги розширює функціональність касторних систем, забезпечуючи гнучкість у проектуванні та модульність конструкцій для різноманітних промислових та комерційних застосувань.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта становить 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення під час експлуатації. Втулка має невелику масу 0,04 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Цей аксесуар розроблений для забезпечення оптимальної роботи касторів у різних умовах використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Integral twin
2946USX100R26-28S45 4xM8

Поворотна колісна опора Integral twin із центральним, загальне гальмо призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, ліжок для догляду та лікарень, будинків для людей похилого віку, хірургічних робіт, операційних столів і ультразвукових апаратів. Фітинг виконано у вигляді стрижня з кулачковим відводом для смуг профілю, а для ліжок, які можна мити, герметичність забезпечує виробник лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником. Колесо діаметром 100 мм оснащено герметичним прецизійним кульковим підшипником і поліуретановим інжекційним електричним протектором, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 129 мм. Статичне навантаження становить 250 кг, динамічне навантаження становить 125 кг на колесо при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg