Колесо 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337952
Номер продукту:
UER125x40-Ø15
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 12...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з еластичної чорної вулканізованої шини, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та встановлюється на вісь з діаметром отвору 15 мм при довжині ступиці 58 мм. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год. Це колесо ідеально підходить для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, каретинг-систем, контейнерного будівництва, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих та платформних візків, професійних прибиральних візків, роликових клітин, риштування, транспортного обладнання та робочих столів.