Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Maxtech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різних галузей промисловості, включаючи авіаційно-космічну, автомобільну, будівництво контейнерів, машинобудування та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 160 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану ін'єкційного типу, що забезпечує надійність та довговічність. Корпус колеса виконаний з поліаміду, а вісь оснащена отвором діаметром 20 мм для кріплення. Довжина втулки становить 60 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості 6 км/год або 350 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
UAP160x40-Ø20 HL60 red
EAN
4031582322989
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
350 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
300 kg
Статичний Вантажопідйомність
700 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,78 kg
Назва продукту
Maxtech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
60 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
40 mm
Діаметр
160 mm