Колесо 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337969
Номер продукту:
UFR125x40-Ø15
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довговічності та надійності. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та встановлюється на вісь з діаметром отвору 15 мм при довжині ступиці 58 мм. Максимальна статична вантажопідйомність становить 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.