Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та надійність конструкції. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Втулка має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо рекомендується для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
PVR125x37-Ø15
EAN
4031582321289
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,49 kg
Назва продукту
Puretech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
85 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Діаметр отвору Вісь
15 mm
Довжина хаба
58 mm
Протектор
37 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник