Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліаміду з діаметром 100 мм та шириною протектора 34 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Довжина втулки становить 45 мм, а діаметр отвору під вісь складає 8,3 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо придатне для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
UFP100x34-Ø8
EAN
4031582338690
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,29 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
8,3 mm
Довжина хаба
45 mm
Протектор
34 mm
Діаметр
100 mm
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями