Колесо 80 mm
Puretech
EAN:
4031582403039
Номер продукту:
DVR080x30-Ø12 TRG
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 3...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 30 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 140 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується для рішетування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.