Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
EAN:
4031582368369
Номер продукту:
5077PJP100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в складі меблевих та промислових конструк...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в складі меблевих та промислових конструкцій, де потрібне легке переміщення з можливістю фіксації. Кріплення виконано у вигляді твердої стриженьової конструкції, що забезпечує жорстке з'єднання з несучою рамою та передачу навантаження без додаткових люфтів. Корпус опори виготовлений з поліаміду, який поєднує достатню міцність із низькою вагою та стійкістю до механічних впливів і зносу. Поворотний вузол утворений двома м'ячами перегони, що забезпечують плавне обертання на 360 градусів та мінімальний опір при зміні напрямку руху. Колесо діаметром 100 мм оснащене термопластичним каучуком у якості протектора, що забезпечує зчеплення з підлогою, зниження шуму під час руху та захист поверхні від подряпин. Колесо встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, який забезпечує низький коефіцієнт тертя і стабільну роботу під навантаженням. Загальна висота виробу становить 139 мм, що дозволяє використовувати його в конструкціях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження на одну опору становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 100 кг, що необхідно враховувати при розрахунку загальної ваги конструкції та кількості опор.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)