Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
EAN:
4031582308808
Номер продукту:
5070PJP100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea — поворотна колісна опора призначена для використання в ліжках для доглядку, візках для кейтерингу та систем доставки їжі,...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea — поворотна колісна опора призначена для використання в ліжках для доглядку, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу, обладнана твердим стрижнем як тип кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 139 мм, що дозволяє оптимально розташувати її на різних конструкціях. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, що забезпечує надійну підтримку важких навантажень у стаціонарному стані. Динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує безпечну експлуатацію під час переміщення обладнання. Ця конструкція поєднує міцність, надійність та функціональність для професійного використання в медичних та комерційних закладах.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)