Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
EAN:
4031582368444
Номер продукту:
5071PJP100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є поворотним колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для використання в конструкціях, де потрібні маневреність...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є поворотним колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для використання в конструкціях, де потрібні маневреність і фіксація положення. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижні, що забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією та стабільну передачу навантажень. Корпус опори виготовлений з поліаміду, який поєднує низьку масу з достатньою міцністю та стійкістю до механічних впливів, а поворотний вузол утворено двома м'ячами переговони, що забезпечують плавний та точний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм оснащене преціозним кульковим підшипником, що знижує опір обертанню і подовжує термін експлуатації, а протектор виготовлений з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею, знижує рівень шуму та захищає підлогу від пошкоджень. Загальна висота виробу становить 139 мм, що дозволяє використовувати його в обмеженому просторі з визначеними габаритними вимогами. Статичне навантаження опори складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Галузі застосування включають ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)