Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Galea
EAN:
4031582379310
Номер продукту:
5075PJP100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена твердим стрижнем як кріпильним елементом. Корпус виготовлено ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена твердим стрижнем як кріпильним елементом. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, встановленого на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 100 мм, а загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 200 кг. Опора призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)