Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Galea оснащена твердим стрижнем як кріпильний елемент, що забезпечує надійне з'єднання з конструкцією. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячими перегонами у вертлюзі, що дозволяє плавне обертання колеса в горизонтальній площині та забезпечує довготривалу експлуатацію. Колесо діаметром 100 мм має протектор з термопластичного каучуку, встановленого на поліпропіленовому диску, та оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення плавного обертання. Загальна висота опори становить 139 мм, що дозволяє оптимально розташувати її в конструкціях різного призначення. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах помірних навантажень. Поворотна колісна опора Galea призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу, де необхідна маневреність та стабільність конструкції.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070PJP100R05-22x40 TRP
EAN
4031582395143
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,57 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
22 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea є поворотною колісною опорою за допомогою гальма колеса, призначеною для використання в обладнанні, яке потребує маневреності та стабільного розташування. Кріплення виконано за типом Тверда Стриженень, що забезпечує надійне з'єднання опори з несучою конструкцією виробу. Корпус опори, що містить поворотний вузол, виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол утворюють дві м'ячі перегони, які забезпечують плавне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує мінімальний опір під час руху. Протектор колеса виготовлено з термопластичного каучуку, а корпус колеса виконано з поліпропілену. Загальна висота виробу в зібраному стані становить 139 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху до 3 км/год. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg