Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea
EAN:
4031582368413
Номер продукту:
5077PJP125R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Галея є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для обладнання, що потребує маневреності та точного позиціо...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Галея є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для обладнання, що потребує маневреності та точного позиціонування. Кріплення типу «Тверда стриження» забезпечує жорстке з’єднання опори з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла виконано за схемою «Дві м’ячі перегони» з поліаміду, що поєднує міцність і малу масу. Колесо діаметром 125 мм має корпус із поліпропілену та протектор із термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з підлогою, а прецизійний кульковий підшипник гарантує легкий хід і низький опір обертанню. Загальна висота опори становить 162 мм, що необхідно враховувати під час компонування посадкового місця. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)