Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Galea
EAN:
4031582379457
Номер продукту:
5075PJP125R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку діаметром 125 мм, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)