Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Галея є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для застосування в конструкціях, де потрібне стабільне переміщення з можливістю швидкого фіксування руху. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижні, яка забезпечує жорстке з'єднання опори з несучою конструкцією та рівномірну передачу навантажень. Корпус опори виготовлений з поліаміду та утримується на двох м'ячах перегони, що забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 125 мм, його протектор виготовлений з термопластичного каучуку, який поєднує зносостійкість із низьким рівнем шуму під час руху. Колесо встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, що мінімізує опір обертанню та забезпечує стабільну роботу. Загальна висота виробу становить 162 мм, що дозволяє використовувати його в обмеженому просторі без додаткового коригування конструкції. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості до 3 км/год складає 100 кг. Виріб призначений для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для стільців для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5071PJP125R05-22x40
EAN
4031582368499
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
22 mm
Довжина Болт
40 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

Галея є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для обладнання, що потребує маневреності та точного позиціонування. Кріплення типу «Тверда стриження» забезпечує жорстке з’єднання опори з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла виконано за схемою «Дві м’ячі перегони» з поліаміду, що поєднує міцність і малу масу. Колесо діаметром 125 мм має корпус із поліпропілену та протектор із термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з підлогою, а прецизійний кульковий підшипник гарантує легкий хід і низький опір обертанню. Загальна висота опори становить 162 мм, що необхідно враховувати під час компонування посадкового місця. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку діаметром 125 мм, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

Поворотна колісна опора Galea оснащена твердим стрижнем як кріпильний елемент, що забезпечує надійне кріплення до конструкції. Корпус виготовлено з поліаміду, який характеризується високою міцністю та стійкістю до навантажень, і обладнано двома м'ячими перегонами у вузлі повороту, що дозволяє плавне та безперешкодне обертання колісної опори. Колесо діаметром 125 мм має протектор з термопластичного каучуку, забезпечуючи надійне зчеплення та довговічність, а його основа виготовлена з поліпропілену. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 162 мм, що дозволяє оптимально розташувати її в конструкціях різного типу. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Поворотна колісна опора Galea призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу, де потрібна надійність, маневреність та довговічність.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg